Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.1 mm polyamid přírodní

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Nové objednací číslo:

10122051

Staré objednací číslo:

116000600002

38500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,3826 Kč
500 - 999 3,7928 Kč
1000 + 2,7192 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

538,26 Kč

100 x 5,3826 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.1 mm
Průměr otvoru 4.3 mm
Celková výška 8.0 mm
Celková délka 17.0 mm
Celková šířka 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás