Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.189 in 5.6 mm polyamid 6.6 přírodní

This push-in arrowhead cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nové objednací číslo:

10363652

Staré objednací číslo:

23TA00100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2075 Kč
5000 - 19999 3,7867 Kč
20000 + 3,4081 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 207,50 Kč

1000 x 4,2075 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.6 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Celková výška 10.2 mm
Celková délka 9.7 mm
Celková šířka 8.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás