Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from black nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Nové objednací číslo:

10009611

Staré objednací číslo:

FTH-42-2-01BK

7000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,1634 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 163,40 Kč

1000 x 6,1634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Fir Tree
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.8 mm
Průměr otvoru 4.7 mm
Celková výška 15.0 mm
Celková délka 30.0 mm
Celková šířka 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás