Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek rychlonasazovací 5.0 mm polyamid přírodní

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Nové objednací číslo:

10314609

Staré objednací číslo:

NM23PM25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 5,9749 Kč
500 - 999 5,1131 Kč
1000 + 4,4812 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

597,49 Kč

100 x 5,9749 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Fir Tree
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.0 mm
Průměr otvoru 6.2 mm
Celková výška 13.6 mm
Celková délka 13.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás