Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.3 mm polyamid černá

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Nové objednací číslo:

10126363

Staré objednací číslo:

142005059902

12500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,4343 Kč
1000 + 3,4303 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 217,15 Kč

500 x 4,4343 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Push In
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.3 mm
Průměr otvoru 3.9 mm
Celková výška 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás