10246108
460335
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,3819 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,3122 Kč |
| 2000 + | 1,2452 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.094 - 0.189 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.4 - 4.8 mm |
| Celková výška | 0.197 in |
| Celková výška | 5.0 mm |
| Celková délka | 0.748 in |
| Celková délka | 19.0 mm |
| Celková šířka | 0.374 in |
| Celková šířka | 9.5 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |