10009666
FTH-6-01-M
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 14999 | 5,2431 Kč |
| 15000 + | 4,2391 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.26 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 6.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.047 - 0.109 in |
| Tloušťka panelu | 1.19 - 2.77 mm |
| Celková výška | 0.689 in |
| Celková výška | 17.5 mm |
| Celková délka | 15.9 mm |
| Celková délka | 0.626 in |
| Celková šířka | 0.28 in |
| Celková šířka | 7.1 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |