Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

Reverse mount cable tie holder that provides a finished look to the outside panel and extra hold strength for the cable tie. Recommended for heavier weight wires are being used. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10009710

Staré objednací číslo:

FTH-9-01-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,8626 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 862,60 Kč

1000 x 3,8626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 4.8 mm
Tloušťka panelu 3.18 mm
Celková výška 10.3 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás