Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Držák vázacích pásek s otvorem pro šroub Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10246122

Staré objednací číslo:

460337

129736 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,9801 Kč
1000 - 1999 1,8825 Kč
2000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

198,01 Kč

100 x 1,9801 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 9.0 mm
Celková výška 9.8 mm
Celková délka 23.0 mm
Celková šířka 16.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás