Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #8. M4 5.3 mm polyamid černá

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10009239

Staré objednací číslo:

FTH-13R-01BK-M

14500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,016 Kč
5000 + 3,2909 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 016,00 Kč

1000 x 4,016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.3 mm
Celková výška 7.1 mm
Celková délka 15.2 mm
Celková šířka 9.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás