10009314
FTH-14S-01-M
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,4524 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,5045 Kč |
| 10000 - 24999 | 3,0593 Kč |
| 25000 + | 2,7002 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.323 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 8.2 mm |
| Celková výška | 9.8 mm |
| Celková výška | 0.386 in |
| Celková délka | 0.874 in |
| Celková délka | 22.2 mm |
| Celková šířka | 0.618 in |
| Celková šířka | 15.7 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |