Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek Nýt polyamid 6.6 žlutá

This push-in arrowhead cable tie mount is made from yellow nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nové objednací číslo:

10155189

Staré objednací číslo:

FTH-22-01

484 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,0898 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 089,80 Kč

1000 x 6,0898 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Tloušťka panelu 0.8 - 3.2 mm
Celková délka 19.1 mm
Celková šířka 12.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás