Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nové objednací číslo:

10009543

Staré objednací číslo:

FTH-39-1-01

12000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,7343 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 734,30 Kč

1000 x 3,7343 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka panelu 1.0 - 4.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás