10009468
FTH-33-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,9642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.22 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 5.6 mm |
| Tloušťka panelu | 1.4 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.055 - 0.079 in |
| Celková výška | 15.8 mm |
| Celková výška | 0.622 in |
| Celková délka | 7.8 mm |
| Celková délka | 0.307 in |
| Celková šířka | 6.0 mm |
| Celková šířka | 0.236 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |