10009680
FTH-6-19-M
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,7451 Kč |
| 5000 + | 4,7132 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.26 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 6.6 mm |
| Tloušťka panelu | 1.2 - 2.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.047 - 0.11 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Celková výška | 0.689 in |
| Celková výška | 17.5 mm |
| Celková délka | 17.5 mm |
| Celková délka | 0.689 in |
| Celková šířka | 15.9 mm |
| Celková šířka | 0.626 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |