10009383
FTH-27-1-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 22,3809 Kč |
| 1000 - 4999 | 14,8928 Kč |
| 5000 + | 10,6955 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.512 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 13.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Celková délka | 28.0 mm |
| Celková délka | 1.102 in |
| Celková šířka | 0.748 in |
| Celková šířka | 19.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |