10009635
FTH-42-3-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,9443 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Způsob montáže | Fir Tree |
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 5.8 mm |
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.228 in |
Průměr otvoru | 4.7 mm |
Průměr otvoru | 0.185 in |
Celková výška | 0.591 in |
Celková výška | 15.0 mm |
Celková délka | 30.0 mm |
Celková délka | 1.181 in |
Celková šířka | 25.0 mm |
Celková šířka | 0.984 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |