10009307
FTH-14R-19-M
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,7411 Kč |
| 5000 + | 3,9462 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 8.2 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.323 in |
| Průměr otvoru | 0.205 in |
| Průměr otvoru | 5.2 mm |
| Celková výška | 9.8 mm |
| Celková výška | 0.386 in |
| Celková délka | 22.2 mm |
| Celková délka | 0.874 in |
| Celková šířka | 0.618 in |
| Celková šířka | 15.7 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |