10376881
460327
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,4263 Kč |
| 1000 - 1999 | 2,2869 Kč |
| 2000 + | 2,1753 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | Push In |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 3.8 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.15 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Celková výška | 15.3 mm |
| Celková výška | 0.602 in |
| Celková délka | 15.3 mm |
| Celková délka | 0.602 in |
| Celková šířka | 15.0 mm |
| Celková šířka | 0.591 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Arrowhead |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |