10009598
FTH-42-1-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,4802 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Fir Tree |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 5.8 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.228 in |
| Průměr otvoru | 4.7 mm |
| Průměr otvoru | 0.185 in |
| Celková výška | 15.0 mm |
| Celková výška | 0.591 in |
| Celková délka | 30.0 mm |
| Celková délka | 1.181 in |
| Celková šířka | 7.0 mm |
| Celková šířka | 0.276 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |