10363645
23TA00090
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,2075 Kč |
| 5000 - 19999 | 3,7867 Kč |
| 20000 + | 3,4081 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.22 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 5.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Celková výška | 8.9 mm |
| Celková výška | 0.35 in |
| Celková délka | 0.319 in |
| Celková délka | 8.1 mm |
| Celková šířka | 0.319 in |
| Celková šířka | 8.1 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |