Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

Zatlačovací držáky vázacích pásek mají snadné použití a poskytují stabilní uchycení. Díky nízkému profilu nezabírají místo pro jiné důležité komponenty. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10009345

Staré objednací číslo:

FTH-15-01-M

720900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,8567 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 856,70 Kč

1000 x 5,8567 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tloušťka panelu 6.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt FTH-15-01-M nahrazuje:

Držáky stahovacích pásek rychlonasazovací 4.0 mm polyamid přírodní
Nové objednací číslo: 10363638
Staré objednací číslo: 23TAPM312344

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás