Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

This push-in arrowhead cable tie mount is made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Nové objednací číslo:

10009420

Staré objednací číslo:

FTH-3A-01

74970 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9642 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 964,20 Kč

1000 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže montáž zatlačením
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Celková délka 14.2 mm
Celková šířka 5.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás