Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 13.3 mm polyamid 6.6 přírodní

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Nové objednací číslo:

10155202

Staré objednací číslo:

FTH-27-12-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,3412 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 341,20 Kč

1000 x 10,3412 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 13.3 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková délka 25.9 mm
Celková šířka 19.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás