10277126
494651
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,8964 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,8127 Kč |
| 2000 + | 1,7151 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.094 - 0.354 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.4 - 9.0 mm |
| Celková výška | 0.386 in |
| Celková výška | 9.8 mm |
| Celková délka | 23.0 mm |
| Celková délka | 0.906 in |
| Celková šířka | 16.0 mm |
| Celková šířka | 0.63 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |