Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10009505

Staré objednací číslo:

FTH-36-01BK

6087 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,1131 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 113,10 Kč

1000 x 5,1131 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže montáž zatlačením
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 4.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 3.0 mm
Celková výška 13.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás