10376898
460328
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,6634 Kč |
| 1000 - 1999 | 2,5239 Kč |
| 2000 + | 2,3984 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | Push In |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.4 - 8.1 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.094 - 0.319 in |
| Průměr otvoru | 6.2 mm |
| Průměr otvoru | 0.244 in |
| Celková délka | 17.7 mm |
| Celková délka | 0.697 in |
| Celková šířka | 20.3 mm |
| Celková šířka | 0.799 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |