10009628
FTH-42-3-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 6,9443 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Fir Tree |
Compatible Hole Diameter | 4.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.185 in |
Overall Height | 15.0 mm |
Overall Height | 0.591 in |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Overall Width | 25.0 mm |
Overall Width | 0.984 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku