10009574
FTH-41-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,1914 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | Push In |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 5.6 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.22 in |
| Tloušťka panelu | 0.02 - 0.091 in |
| Tloušťka panelu | 0.5 - 2.3 mm |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Celková výška | 16.5 mm |
| Celková výška | 0.65 in |
| Celková délka | 17.0 mm |
| Celková délka | 0.669 in |
| Celková šířka | 0.236 in |
| Celková šířka | 6.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |