10639863
TCHBH2-1-UVB
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 9,3598 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Způsob montáže | Fir Tree |
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 7.2 mm |
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.283 in |
Průměr otvoru | 6.4 mm |
Průměr otvoru | 0.252 in |
Celková výška | 0.52 in |
Celková výška | 13.2 mm |
Celková délka | 45.0 mm |
Celková délka | 1.772 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |