Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,245 € - 0,3669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4737 € - 0,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2039 € - 0,2149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 25,2872 € - 32,8721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 30,4351 € - 39,5806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1078 € - 0,1199 € | 10650 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8666 € - 1,3006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 12,3766 € - 16,1006 € | 46 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6571 € - 0,9857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 8,3651 € - 9,4878 € | 152 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,656 € - 5,4216 € | 10 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,3948 € - 6,2157 € | 105 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,2699 € - 8,2556 € | 62 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1547 € - 0,1725 € | 38417 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1848 € - 0,2039 € | 12015 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,3651 € - 9,4878 € | 60 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,8295 € - 14,1017 € | 84 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,1204 € - 6,3526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,2984 € - 7,4752 € | 90 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,8295 € - 14,1017 € | 93 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa