Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu mustasta nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot.
Essentra tuotenumero:

10039915

Valmistajan tuotenumero:

0020130001VR

14595 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0796 €
1000 - 1999 0,0757 €
2000 + 0,0718 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

7,96 €

100 x 0,0796 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä