10040676
0020570000VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1533 € |
| 5000 - 9999 | 0,1451 € |
| 10000 + | 0,1382 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avainväli | 0.394 in |
|---|---|
| Avainväli | 10.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.157 in |
| Kannan korkeus | 4.0 mm |
| Kierteen pituus | 80.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.15 in |
| Kierrekoko | M6 |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon 6/6 |
| Kannan tyyppi | Kuusiokanta |
| Ruuvityyppi | Kokokierteinen ruuvi |
| Tekniset tiedot | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa