Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1092 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PA
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4463 € - 1,098 € 38 Varastossa
M10
Väritön
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1158 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
PA
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1106 € - 0,1533 € 471 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1158 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Musta
PA
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1337 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Musta
PA
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1248 € - 0,1738 € 500 Varastossa
M5
0.8 mm
Musta
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1629 € - 0,2108 € 615 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PA
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2094 € - 0,2697 € 500 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PA
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1629 € - 0,2971 € 277 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PA
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,245 € - 0,4449 € 18 Varastossa
M6
1.0 mm
Musta
PA
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2245 € - 0,4107 € 30398 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PA
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,2875 € - 0,5216 € 747 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PA
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,1228 € - 0,1697 € 5222 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PA
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4107 € - 0,6694 € 2900 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
PA
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,5325 € - 0,8652 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Musta
PA
60.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4422 € - 0,7215 € 138 Varastossa
M10
1.5 mm
Musta
PA
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,9241 € - 2,3548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Väritön
PA
50.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,0199 € - 2,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Väritön
PA
70.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,276 € - 2,8066 € 406 Varastossa
M12
1.75 mm
Väritön
PA
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M3 8.0 mm PA Väritön

10328750

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PP Väritön

10402528

Hinta-alue
1,098 € - 0,4463 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 25.0 mm PA Väritön

10328835

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

10328873

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1106 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Musta

10328910

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M4 30.0 mm PA Musta

10328965

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Musta

10329023

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1248 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PA Väritön

10329061

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1629 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 40.0 mm PA Väritön

10329115

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2094 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PA Väritön

10329238

Hinta-alue
0,2971 € - 0,1629 €

Varastotasot
277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 40.0 mm PA Musta

10329290

Hinta-alue
0,4449 € - 0,245 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M8 10.0 mm PA Väritön

10329368

Hinta-alue
0,4107 € - 0,2245 €

Varastotasot
30398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 25.0 mm PA Väritön

10329405

Hinta-alue
0,5216 € - 0,2875 €

Varastotasot
747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PA Väritön

10329184

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1228 €

Varastotasot
5222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 40.0 mm PA Väritön

10329443

Hinta-alue
0,6694 € - 0,4107 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 60.0 mm PA Musta

10329481

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M10 20.0 mm PA Musta

10329528

Hinta-alue
0,7215 € - 0,4422 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm PA Väritön

10329573

Hinta-alue
2,3548 € - 0,9241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 70.0 mm PA Väritön

10329610

Hinta-alue
2,5739 € - 1,0199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 30.0 mm PA Väritön

10329658

Hinta-alue
2,8066 € - 1,276 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön