Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 45.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10329306

Valmistajan tuotenumero:

079064500002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3819 €
500 - 999 0,271 €
1000 + 0,2094 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,19 €

100 x 0,3819 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 45.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä