Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10402030

Valmistajan tuotenumero:

541052500046

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 99 3,5733 €
100 - 249 2,3959 €
250 + 2,0262 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

89,33 €

25 x 3,5733 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kantaruuvi
Tekniset tiedot ISO 4017, DIN933
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä