Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10040300

Valmistajan tuotenumero:

0020330500VR

20237 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,271 €
1000 - 1999 0,2573 €
2000 + 0,2423 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

27,10 €

100 x 0,271 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä