Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PEEK Ruskea

Essentra tuotenumero:

10220207

Valmistajan tuotenumero:

182061070409

105 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 6,2157 €
50 + 4,3948 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

62,16 €

10 x 6,2157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Ruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä