Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PC Kirkas

Essentra tuotenumero:

10357934

Valmistajan tuotenumero:

177501000022

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 0,3606 €
100 - 499 0,3241 €
500 + 0,2512 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

18,03 €

50 x 0,3606 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Kirkas
Materiaali PC
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä