Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M12 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu mustasta nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot.
Essentra tuotenumero:

10041055

Valmistajan tuotenumero:

0021040001VR

1629 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7146 €
1000 - 1999 0,6777 €
2000 + 0,6434 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

71,46 €

100 x 0,7146 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 19.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M12
Väri Musta
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä