Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10040539

Valmistajan tuotenumero:

0020460300VR

27590 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2354 €
1000 - 1999 0,2231 €
2000 + 0,2122 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,54 €

100 x 0,2354 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Materiaali PP
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä