Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3948 € - 4,4906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,7708 € - 0,8556 € | 4000 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1519 € - 0,1711 € | 17049 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1738 € - 0,193 € | 9030 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2286 € - 0,256 € | 3098 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2998 € - 0,334 € | 2167 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1058 € - 0,1177 € | 7174 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1206 € - 0,1339 € | 28282 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1793 € - 0,1998 € | 11318 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2423 € - 0,271 € | 20237 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3587 € - 0,3997 € | 3439 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,6553 € - 30,7613 € | 15 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 27,8475 € - 36,2537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3135 € - 0,3477 € | 1624 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2423 € - 0,2697 € | 7300 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0573 € - 0,0636 € | 26454 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0607 € - 0,0674 € | 1967 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0777 € - 0,0865 € | 34140 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | 8958 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2341 € - 0,2601 € | 2570 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa