Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 35.0 mm PEEK Ruskea

Essentra tuotenumero:

10220269

Valmistajan tuotenumero:

182063570409

172 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,4878 €
50 + 8,3651 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

94,88 €

10 x 9,4878 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Ruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä