Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 x 0.5 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Essentra tuotenumero:

10296073

Valmistajan tuotenumero:

50M030050K035

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0458 €
5000 - 19999 0,0412 €
20000 + 0,0371 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

45,80 €

1000 x 0,0458 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.0 mm
Kannan korkeus 2.3 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Kierrekoko M3 x 0.5
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä