Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PEEK Kastanjanruskea

Essentra tuotenumero:

10359884

Valmistajan tuotenumero:

190101770409

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 7,8312 €
50 + 7,6806 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

78,31 €

10 x 7,8312 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Kastanjanruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä