Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10328873

Valmistajan tuotenumero:

079041000002

471 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1533 €
1000 + 0,1106 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

76,65 €

500 x 0,1533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä