Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10402375

Valmistajan tuotenumero:

544050000011

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,219 €
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1172 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

21,90 €

100 x 0,219 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Väritön
Materiaali PP
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kantaruuvi
Tekniset tiedot DIN 84
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä