10039892
0020120500VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1492 € |
| 1000 - 1999 | 0,1423 € |
| 2000 + | 0,1347 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avainväli | 0.217 in |
|---|---|
| Avainväli | 5.5 mm |
| Kannan korkeus | 2.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.079 in |
| Kierteen pituus | 16.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.63 in |
| Kierrekoko | M3 |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | PVDF |
| Kannan tyyppi | Kuusiokanta |
| Ruuvityyppi | Kokokierteinen ruuvi |
| Tekniset tiedot | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa