Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm PP Väritön

Essentra tuotenumero:

10402436

Valmistajan tuotenumero:

544110000011

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2861 €
500 - 999 0,1998 €
1000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

28,61 €

100 x 0,2861 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Materiaali PP
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kantaruuvi
Tekniset tiedot DIN 84
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä