Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M2.5 4.5 mm PA Väritön

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot. Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Essentra tuotenumero:

10041284

Valmistajan tuotenumero:

0021890000VR

24999 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0622 €
10000 - 19999 0,0591 €
20000 + 0,056 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

62,20 €

1000 x 0,0622 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 4.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Kierteen pituus 4.5 mm
Kierrekoko M2.5
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä